Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Sempell-P-P001258

Valvola di sicurezza ad alta capacità modello MaxiS Sempell

Descrizione del prodotto

Valvola di sfioro ad alta capacità "over-T" con flange DIN, flange ASME o connessioni terminali a saldare

Funzionalità

  • Single Trim design for steam , gases and liquids
  • Guida termoelastica a basso attrito
  • Kit molla autoallineante
  • Basso attrito, compressione della molla
  • Manutenzione minima
  • Bloccaggio per test idrostatico senza parti aggiuntive; il tappo superiore si piega in due come dispositivo di strozzamento
  • Apertura istantanea
  • Il sollevamento meccanico assicura una stabilità funzionale
  • Consentita pressione di ritorno elevata
  • Disponibile con attuatore per l'uso come valvola di sicurezza ad azionamento pneumatico
Dimensioni ingresso:
DN 250 – DN 700

Rating di pressione:
PN 6 – PN 63
Classe 150 – Classe 300
Temperatura:
–200 °C – +700 °C
–450 °F – +1300 °F
Pressione impostata:
0,3 – 24 bar
Diametro di passaggio
185 mm – 438 mm (T1 – Z)
Materiale corpo:
1.0619/SA216 WCB
1.7357/SA217 WC6
1.6220/SA352 LCC
1.4408/SA351 CF8M
1.4552/SA351 CF8C
Altri materiali disponibili su richiesta
Accessori:
Pistone bilanciato, distanziatore di raffreddamento, leva di sollevamento, selettore di prova, indicatore di posizione, soffietti rinforzati, anello di regolazione, attuatore pneumatico
Altri accessori su richiesta

Documenti e schemi