Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Sempell-P-P001304

Valvola di riduzione della pressione del vapore modello 151 Sempell

Descrizione del prodotto

Valvole di controllo Sempell per applicazioni su vapore nell'industria energetica

Funzionalità

  • La valvola può essere facilmente smontata
  • Sede sostituibile
  • Minima manutenzione del premistoppa, baderna in grafite pura
  • Collare in PTFE fino a 250 °C/480 °F
  • Low friction by burnished valve stem.
  • Corpo spazioso anche per condizioni di funzionamento difficili
  • Collegamenti universali realizzati mediante connessioni a saldare e flange di diversi modelli come dotazione standard
  • Disponibilità di modelli di varie misure e materiali o con accessori per soddisfare le richieste dei clienti
Dimensioni:
Da DN 25 a DN 1000
NPS 2½ – 40
Pressione:
375 bar
Classe 1200
Temperatura:
Da –29 °C a 600 °C
Da –20 °F a 1100 °F
Materiale:
1.0619/1.7357/1.7379
SA 216–WCB/–WC6/–WC9/SA 105
Altri materiali su richiesta
Connessione:
Connessioni butt-weld a norma ASME B16.25 o ISO 9692–1

Documenti e schemi