SolaHD-P-SDU-AC

SolaHD™ - Sistema UPS c.a. per guida DIN serie SDU

Descrizione del prodotto

Gli UPS c.a. per guida DIN serie SDU combinano un design compatto con una vasta gamma di temperature di esercizio e opzioni di installazione esclusive. Questa conveniente soluzione offre la possibilità di continuare a lavorare durante brevi interruzioni dell'alimentazione e consente di spegnere in modo corretto l'apparecchiatura per evitare le perdite di dati, interruzioni del lavoro e danni ai dispositivi durante le interruzioni più lunghe. Le unità sono dotate di terminazioni a vite per facilitare il cablaggio e offrono batterie di backup per i sistemi di controllo basati su computer e le altre apparecchiature di importanza critica.

c-ul-us-recognized-component
ce-mark
rohs
fcc-approved
Capacità (VA/W)
SDU 500(-5): 500/300; SDU 850(-5): 850/510
Tensione in ingresso
SDU 500/850: 120 V c.a.; SDU 500-5/850-5: 230 V c.a.
Tempi di backup tipici (minuti, pieno/mezzo carico)
SDU 500: (-5): 4,5/18; SDU 850(-5): 2,5/10
Rumorosità
< 40 dBA (a 1 metro dalla superficie)
Hertz
50 o 60 Hz
Gamma delle tensioni in ingresso
120 V (+10%, -20%) o 230 V (+/- 20%)
Gamma tensioni nominali
120 o 230 V c.a.
Numero di fasi
Monofase
Temperatura di esercizio
Da 0 °C a +50 °C
Intervallo tensione di uscita
120 o 230 V c.a. (onda sinusoidale step)
Montaggio
Guida DIN TS35/7,5 o TS35/15 o su telaio

Funzionalità

  • cULus, CE, RoHS, Federal Comminucations Commission
  • Design industriale compatto e leggero Software e cavo inclusi per facilitare l'installazione
  • Ampia gamma di temperature di esercizio e capacità di avvio a freddo
  • Protezione da sovratensione per linee telefoniche/dati
  • Funzionalità di accensione e spegnimento a distanza
  • Uscita a onda sinusoidale simulata
  • Porta di comunicazione RS232 standard. Porta di comunicazione USB (opzionale)
  • Relè contatto a C a secco (opzionale)
  • Staffa di montaggio a parete/nel quadro (opzionale)