Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Syncade-P-Materials Management

Pesatura ed erogazione/Gestione dei materiali Syncade

Descrizione del prodotto

Le opzioni di pesatura ed erogazione/gestione dei materiali Syncade aiutano i produttori a monitorare e verificare i contenitori dell'inventario e l'inventario work-in-progress (WIP). I materiali si possono monitorare dal magazzino o punto di ricezione e attraverso l'intero processo di produzione (compresa l'erogazione). Le materie prime e i prodotti intermedi e finiti sono gestiti dal sistema ed è possibile ottenere una genealogia dei materiali precisa in ogni fase della produzione. La gestione dei materiali si può unire in registri batch elettronici, in modo da ottenere delle verifiche in tempo reale durante la produzione. Le funzioni di ricerca del sistema consentono di accedere ai dati dei materiali per una verifica del funzionamento e dei requisiti di conformità.

Sistemi operativi supportati
Windows 7 o successivo
Processore
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz o superiore oppure Dual Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz o superiore
Disco rigido
50 GB di spazio disponibile su disco rigido
Visualizzazione
SVGA o risoluzione video superiore (1024 x 768 o maggiore)
RAM
Almeno 2 GB di memoria RAM; da 8 a 16 di RAM consigliati

Funzionalità

  • Aumento dell'efficienza dell'erogazione grazie a bilance e procedure elettroniche integrate
  • Garanzia del primo utilizzo corretto dei materiali grazie al facile controllo dell'uso e dei movimenti dei contenitori
  • Informazioni integrate tra impianto di produzione e sistemi aziendali con transazioni standard
  • Gestione della qualità dell'inventario dei materiali grazie al controllo dettagliato di stato e posizione

Documenti e schemi