Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tartarini-P-971

Regolatore azionato da pilota di tipo a globo Tartarini™ Tipo 971 con valvola controbilanciata

Descrizione del prodotto

I regolatori tipo 971 sono dotati di sede semplice e valvola controbilanciata. Il design “top entry” consente di eseguire le operazioni di manutenzione senza rimuovere il regolatore dalla linea. Assicurano elevata accuratezza della pressione regolata anche quando la pressione di monte è estremamente variabile. La Serie 971 è conforme alla DESP PED 97/23/CE ed è classificata nella Categoria III

Versioni disponibili
Tipo 971: Regolatore
Tipo 971-E: Monitor
Tutti i regolatori di tipo 971 sono disponibili con o senza silenziatore di tipo SR
Diametro
DN 250 / NPS 10
Tipologie di connessione
CL300, CL600
Campo di pressione di monte
Pressione consentita: fino a 100 bar / 1450 psig
Campo di pressione di monte: da 1 a 100 bar / da 1,45 a 1450 psig
Campo di taratura
Da 0,5 a 70 bar / da 7,3 a 1015 psig
Temperature
Versione di esercizio standard: da -10 a 60 °C / da 14 a 140 °F
Versione temperature basse di lavoro: da -20 a 60 °C / da -4 a 140 °F

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Accuratezza mantenuta con pressione di monte variabile
  • Facile regolazione della taratura
  • Versatilità elevata per diverse applicazioni