Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tartarini-P-A140

Regolatori di riduzione della pressione caricati a molla Serie A/140 Tartarini™

Descrizione del prodotto

Le caratteristiche di costruzione e prestazioni rendono i regolatori caricati a molla Serie A/140 la scelta ideale in applicazioni che interessano cambiamenti improvvisi nella capacità o in cui l'arresto del gas è controllato da solenoide come con bruciatori domestici o industriali. Questi regolatori possono essere impiegati con gas naturale, prodotto e propano nonché aria, purché siano adeguatamente filtrati e non contengano percentuali elevate di aromatici.

Versioni disponibili
Tipi A/142 e A/142AP: senza valvola a chiusura rapida
Tipi A/149 e A/149AP: con valvola a chiusura rapida
Pressione ammissibile per il corpo
Fino a 20 bar
Campo di pressione di monte
Da 100 mbar a 6 bar
Campo di taratura
Da 10 a 300 mbar Da 300 mbar a 500 mbar con versione QL
Precisione
Fino a ±5%
Portata massima
Fino a 900 Stm3/h

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Disco a valvola controbilanciato
  • Con o senza valvola di sfogo
  • Valvola a chiusura rapida OPSO e UPSO
  • Linea di ingresso e di uscita
  • Ripristino manuale solo tramite rotazione dell’albero di ripristino
  • Versione monitor disponibile