Tartarini-P-BM5

Valvola a chiusura rapida a portata assiale serie BM5 Tartarini™ - Chiusura a manicotto, ripristino manuale

Descrizione del prodotto

La valvola a chiusura rapida serie BM5 è un'apparecchiatura di arresto automatico adatta a essere installata nelle stazioni di regolazione e nei tubi di distribuzione del gas come dispositivo di sicurezza. La valvola a chiusura rapida serie BM5 è utilizzata in installazioni per la regolazione o la distribuzione di gas naturale, aria, propano, butano, GPL, gas urbano, azoto, anidride carbonica, idrogeno. La valvola a chiusura rapida è progettata per arrestare il flusso di gas in caso di aumento della pressione al di sopra dei livelli predefiniti o di sua diminuzione al di sotto degli stessi.

ped
Dimensioni del corpo
DN 25, 40, 50, 65, 80, 100 e 150 / NPS 1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4 e 6
Tipologia di connessione
PN 16, 16 EN 25 / CL150, CL300 e CL600
Massima pressione di ingresso
100 bar/1450 psig
Campo preimpostato di sovrapressione
Da 0,03 a 80 bar/Da 0,44 a 1160 psig
Campo preimpostato di sottopressione
Da 0,01 a 80 bar/Da 0,15 a 1160 psig
Accuratezza
Fino a ±1%
Tempo di risposta
< 1 secondo
Temperature
Versione temperature standard, di esercizio: da -10 a 60 °C/da 14 a 140 °F Versione basse temperature, di esercizio: da -20 a 60 °C/da -4 a 140 °F
Configurazioni per idrogeno
Avendo superato test completi per l'idrogeno ad alta pressione finalizzati all'analisi delle prestazioni di arresto e della compatibilità con i materiali, la serie BM5 è stata convalidata per il servizio su idrogeno. Per ulteriori dettagli relativi a valutazione e test, consultare il documento “Miscelazione di idrogeno e gas naturale: fattori tecnici da considerare”.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Portata assiale
  • Valvola a manicotto
  • Tampone di tenuta protetto
  • Rilascio di emergenza manuale tramite pulsante
  • Ripristino manuale tramite la sola rotazione dell'albero di ripristino