Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tartarini-P-BM6X

Valvola a chiusura rapida a portata assiale serie BM6X Tartarini™

Descrizione del prodotto

Valvola a chiusura rapida a portata assiale serie BM6X La valvola a chiusura rapida a portata assiale serie BM6X è una soluzione di arresto automatica adatta all'installazione come dispositivo di sicurezza nelle stazioni di regolazione e sulle linee di distribuzione e trasferimento di gas. L'interasse ridotto, tipico delle valvole wafer, facilita l'installazione anche nelle stazioni di regolazione esistenti non dotate di dispositivi di arresto.

Dimensioni del corpo
DN 80, 100, 150, 200, 250 e 300 / NPS 3, 4, 6, 8, 10 e 12
Tipologia di connessione
CL150, CL300 e CL600
Massima pressione di ingresso
100 bar/1450 psig
Campo preimpostato di sovrapressione
Da 0,03 a 80 bar/Da 0,44 a 1160 psig
Campo preimpostato di sottopressione
Da 0,01 a 80 bar/Da 0,15 a 1160 psig
Accuratezza
Fino a ±1%
Tempo di risposta
< 1 secondo
Temperature
Versione temperature standard, di esercizio: da -10 a 60 °C/da 14 a 140 °F Versione basse temperature, di esercizio: da -20 a 60 °C/da -4 a 140 °F
Configurazioni per idrogeno
Avendo superato test completi per l'idrogeno ad alta pressione finalizzati all'analisi delle prestazioni di arresto e della compatibilità con i materiali, la serie BM6X è stata convalidata per il servizio su idrogeno. Per ulteriori dettagli relativi a valutazione e test, consultare il documento “Miscelazione di idrogeno e gas naturale: fattori tecnici da considerare”.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Portata assiale
  • Valvola tipo wafer
  • Disco a farfalla decentrato
  • Controllo di pressione in uno o più punti dell'impianto
  • Attivazione causata da aumento o diminuzione della pressione
  • Pulsante di chiusura rapida di emergenza
  • Pulsante di bypass con ritorno automatico
  • Ripristino manuale tramite la sola rotazione dell'albero di ripristino