Tartarini-P-BM7

Valvola a chiusura rapida a disco serie Tartarini™ BM7 a ripristino manuale

Descrizione del prodotto

Le valvole a chiusura rapida serie BM7 sono elementi di intercettazione automatici adatti a essere installati nelle stazioni di regolazione come dispositivi di sicurezza. Offrono facilità di installazione e manutenzione oltre a un’elevata accuratezza. La Serie BM7 è conforme alla DESP PED 97/23/CE ed è classificata nella Categoria IV.

Versioni disponibili
BM7/1-1/2": connessione filettata 1-1/2" GAS
BM7/40-FS: connessioni flangiate (con flange scorrevoli) 1-1/2" (DN40) PN16 UNI/DIN
BM7/2": connessione filettata 2" GAS
BM7/50-F: connessione flangiata 2" (DN50) PN16UNI/DIN
Pressione di monte ammissibile
Fino a 14 bar
Campo di Taratura
Da 0 a 14 bar
Campo di pressione SSV
Con OS/66: campo di pressione min = da 0,007 a 0,4 bar, campo di pressione max = da 0,025 a 0,50 bar
con OS/66-AP: campo di pressione min = da 0,10 a 2,5 bar, campo di pressione max = da 0,20 a 5 bar
Precisione
Fino a +/-5%
Capacità massima
970 Nm3/h

Funzionalità

  • facilità di installazione
  • facile manutenzione
  • elevata precisione di funzionamento