Tartarini-P-CNF CN CF SV

Scambiatori di calore con fasci di tubi Serie CNF, CN, CF e SV Tartarini™

Descrizione del prodotto

Gli scambiatori di calore Serie CNF, CN, CF e SV sono dimensionati e progettati per soddisfare una vasta gamma di requisiti del sistema, e includono tutte le connessioni per gli accessori. Nel processo di riduzione della pressione del gas, secondo l'effetto “Joule-Thomson”, la temperatura scende in modo considerevole (circa 0,6 °C / 33 °F per barra di riduzione). Questa riduzione nella temperatura del gas può danneggiare l'apparecchiatura a causa della formazione di pericolosi cristalli di ghiaccio prodotti dal vapore d'acqua nel gas.

ped
Versioni disponibili
Serie CNF, CN e CF: acqua come fluido di trasporto termico Serie SV: vapore come fluido di trasporto termico
Tipologie di connessione
Lato del gas: CL150, CL300 Lato dell'acqua o del vapore: PN 6
Applicazioni
Preriscaldamento del gas naturale alla prima ricezione e alle stazioni di riduzione della pressione, e per tutti i requisiti di riscaldamento del gas Gas non corrosivi
Massima temperatura dell'acqua
Serie CNF, CN e CF: 90 °C / 194
Massima temperatura del vapore
Serie SV: 120 °C / 248 °F
Installazione e assemblaggio
Scambiatori di calore progettati per l'installazione con fasci di tubi verticali Diverse configurazioni di fasci di tubi disponibili su richiesta

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Scambiatori di calore per fasci di tubi utilizzando tubi a U (BEU)
  • Fascio di tubi con struttura per ispezione
  • Gas in sezione dei tubi, fluido di trasporto termico nella sezione dell'involucro
  • Connessioni assiali nella sezione del gas
  • Progettate per l'installazione automatica di scarico dell'aria
  • Progettate per l'installazione di valvole di sfogo