Tartarini-P-Dosaodor-D

Sistema di iniezione di odorizzante Tartarini™ tipo Dosaodor-D

Descrizione del prodotto

Il tipo Dosaodor-D è un sistema di iniezione di odorizzante per gas naturale che utilizza una tecnologia con iniettore a solenoide che elimina l'esigenza di pompe a stantuffo. Gli iniettori a solenoide permettono di mantenere l'accuratezza dell'iniezione di odorizzante sull'intera gamma del sistema, avvicinandosi a una riduzione infinita. Dosaodor-D è in conformità alla DESP PED 2014/68-UE ed è classificato nella Categoria II

ped
Materiale di costruzione
Placca in acciaio da 10/10 mm
Finitura
Rivestimento in polvere epossidica grigia RAL 7032
Sportello
Bloccabile con finestra
Installazione
Montaggio al muro
Peso
22 kg/49 lb (configurazione di media complessità)
Opzioni alimentazione
12 V c.c. +/-15%
115 V c.a. 60 Hz
230 V c.a. 50 Hz
Interferenza elettromagnetica
Conforme allo standard 89/336/CE
Umidità
Da 10% a 90%, senza condensa

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Odorizzazione costante, proporzionale all'intero campo della portata di gas
  • Significativa riduzione degli interventi di manutenzione
  • Numerose opzioni di ridondanza per l’odorizzazione
  • Software di configurazione semplice e intuivo
  • Taratura automatica durante il funzionamento
  • Piattaforma hardware standard e modulare