Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tartarini-P-Floating Trunnion Ball Valves

Valvole a sfera per perno di snodo e galleggiante Tartarini™

Descrizione del prodotto

Le valvole a sfera sono disponibili nei tipi galleggiante e per perno di snodo. Queste valvole sono di tipo ad alesaggio completo e sono state progettate e prodotte per l'utilizzo in linee di distribuzione e trasporto dei gas

Versioni disponibili
Tipo galleggiante: valvola ad alesaggio completo con corpo in acciaio colato. Azionamento tramite leva o ingranaggi Tipo di perno di snodo: valvola ad alesaggio completo per ingranaggio "doppio blocco e sfiato", con acciaio colato o corpo forgiato. Azionamento tramite leva o ingranaggi
Diametro
Tipo galleggiante: DN 25, 50, 80, 100, 150 (NPS 1, 2, 3, 4, 6).Tipo per perno di snodo: DN 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 (NPS 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24)
Tipologie di connessione
CL150, CL300, CL600
Campo di pressione di monte
100 bar / 1450 psig
Temperature
Di esercizio: da -20 a 60 °C / da -4 a 140 °F

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Progettazione antistatica e a prova di incendio
  • Versatilità elevata per un'ampia gamma di diverse applicazioni