Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tartarini-P-Type-RAF

Tartarini RAF Sistema di controllo impianti gas metano

Descrizione del prodotto

Il RAF è un sistema di automazione per stazioni di gas naturale che consente il controllo automatizzato per qualsiasi tipo di stazione senza l'intervento sul campo da parte di un operatore. Il sistema è costituito da un pannello di controllo, con software operativo Emerson e touchscreen da 7" incorporati: questi azionano i circuiti di controllo automatizzati attraverso un attuatore dedicato nei regolatori attivi di un PRMS per gas naturale (stazione di riduzione della pressione e misurazione). Il RAF può essere facilmente installato in qualsiasi PRMS esistente che richieda solo la modifica delle linee di rilevamento esistenti. Il RAF consente un collegamento facile per comunicare attraverso RTU esistenti o altri regolatori, tramite protocollo Modbus RTU/TCP, ai sistemi SCADA esistenti. Inoltre, è disponibile un'interfaccia web server integrata.

Funzionalità

  • Controllo automatico della pressione
  • Modifica del set point di pressione di uscita automatizzata
  • Divisione del flusso attraverso più linee
  • Limitazione della portata massima della stazione
  • Miglioramento della precisione del sistema di misurazione
  • Ottimizzazione del sistema di riscaldamento per ridurre l'autoconsumo e le emissioni di gas serra
  • Monitoraggio delle condizioni di funzionamento più importanti e diagnostica remota
  • Funzioni personalizzate
Materiale dell'armadio:
Resina IP55
Installazione:
Parete
Alimentazione:
220-240 V c.a. 50/60 Hz (24 V c.c. opzionale)
Consumo:
120 W a 24 V c.c.
Interferenze elettromagnetiche:
Conforme alla normativa 89/336/CE
Temperatura d'esercizio:
-10 +40 °C
Umidità:
10% - 90% senza condensa

Documenti e schemi