Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-04 Series

Regolatore di pressione TESCOM™ serie 04

Descrizione del prodotto

Il regolatore in miniatura leggero e compatto della serie 04 offre un volume interno minimo ed è facile da svuotare per una ritenzione inferiore. Ideale per analizzatori, bombole di lettura e sistemi di campionamento.

Valore nominale di pressione
Pressione di ingresso massima: 241 bar/3500 psig
Campi di pressione di uscita: 0-2,1, 0-4,1, 0-6,9 bar/0-30, 0-60, 0-100 psig
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 316, ottone od alluminio
Membrana: Elgiloy®
Sede: CTFE1, Teflon® o Vespel®
Manicotto di attrito (interno): Teflon®
Parti rimanenti
Acciaio inossidabile 316 o ottone (per modelli in ottone)
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F
Dimensione e tipo di porta
1/8, 1/4 NPTF
Portata
Cv = 0,06
Tipo di carico
Molla
Peso
Modelli in acciaio inossidabile od ottone: 0,5 kg/1 lb 
Modelli in alluminio: 0,2 kg/0,5 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Dimensioni compatte (altezza di 76 mm/3") e prodotto con materiali leggeri
  • Disponibile con corpo in acciaio inossidabile 316, ottone o alluminio
  • La membrana in Elgiloy® garantisce un controllo della pressione preciso e stabile
  • Il volume interno minimo consente un rapido svuotamento e prosecuzione del processo
  • Resistente alla corrosione
  • Sono disponibili diverse configurazioni di portabilità

Documenti e schemi