Tescom-P-22-2200

Riduttore di pressione TESCOM™ 22-2200

Descrizione del prodotto

Il riduttore di pressione di grado BA ad elevata purezza della Serie 22-2200 offre una struttura in acciaio inossidabile 316 con finitura della superficie da 25 Ra e pulizia di grado elettronico. Pressione di ingresso di 17,2 bar/250 psig con pressioni di uscita di 10,3 bar/150 psig. Ideale per l'utilizzo nella regolazione di gas speciali e corrosivi, cromatografia con gas e liquidi, sistemi di campionamento, laboratori di ricerca e strumentazione.

Valore nominale di pressione
Pressione di ingresso massima: 17,2 bar/250 psig
Campi di pressione di uscita: 2,1, 4,1, 6,9 e 10,3 bar/30, 60, 100 e 150 psig
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 316L
Membrana, trim e valvola: acciaio inossidabile 316
Sede: PCTFE o Teflon®
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 60 °C/da -40 °F a 140 °F
Dimensione e tipo di porta
D.E. 1/4, 3/8, 1/2 Tubazione
Rotante maschio 1/4, 1/2, rotante femmina, HPIC
Compressione 1/4
Compressione a molla 3/8
Portata
Cv = 0,24
Peso (senza misuratori)
1 kg/2,0 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Membrana metallo-metallo su guarnizione per integrità delle perdite elevata
  • Portata 3,5 SCFM/100 SLPM
  • Sono disponibili raccordi a compressione e collari delle tubazioni, VCR® saldati
  • Riduzione dei tassi di perdita e miglioramento della pulizia: una sostanziale ottimizzazione rispetto al prodotto NPTF standard

Documenti e schemi