Tescom-P-26-1200

Regolatore di pressione caricato a cupola TESCOM™ 26-1200

Descrizione del prodotto

Il regolatore di riduzione della pressione a portata elevata, caricato a cupola Serie 26-1200 è caricato esternamente con pressioni massime di ingresso e di uscita di 414 bar/6000 psig. La Serie 26-1200 offre quattro dimensioni degli orifizi e valori nominali di Cv, valvola principale bilanciata e rilevamento esterno disponibile. Ideale per l'utilizzo nei test di motori per razzi, nel rifornimento, nell'alimentazione delle strutture e nelle condutture di gas naturale.

Valore nominale di pressione
Pressione di ingresso massima: 248 e 414 bar/3600 e 6000 psig
Pressione di uscita: all'ingresso massimo
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 303, 316
Sede: CTFE o Vespel®
Membrana, o-ring: Buna-N o Viton®
Anelli di riserva: Teflon®
Parti rimanenti: acciaio inossidabile serie 300
Dimensione e tipo di porta
Cv = 3,3: 3/4 o 1, SAE, NPTF o MS33649
Cv = 6,0: 3/4, 1 o 1-1/4, SAE o MS33649
Cv = 12,0: 1 o 1-1/4, SAE, NPTF o MS33649
Cv = 20,0: 2 ANSI/ASME flange o Grayloc
Temperatura di esercizio (Cv = 3,3)
Da -40 a 165 °F / da -40 a 74 °C
Temperatura di esercizio (Cv = 6,0)
Buna-N: da -40 a 165 °F / da -40 a 74 °C
Viton®: da -15 a 165 °F / da -26 a 74 °C
Temperatura di esercizio (Cv = 12,0)
Da -15 a 165 °F / da -26 a 74 °C
Temperatura di esercizio (Cv = 20,0)
Da -40 a 200 °F / da -40 a 93 °C
Portata
Cv = 3,3, 6,0, 12,0 o 20,0
Tipo di carico
A cupola
Peso
Cv = 3,3: 11,3 kg/25 lb
Cv = 6,0: 18,1 kg/40 lb
Cv = 12,0: 27,2 kg/60 lb
Cv = 20,0: 58,9 kg/130 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Rilevato a membrana e altamente sensibile
  • Struttura modulare per una manutenzione semplice
  • Rilevamento esterno disponibile per una migliore accuratezza
  • La valvola principale bilanciata aumenta la durata della sede
  • Installabile in qualsiasi posizione
  • Basso incurvamento e serraggio

Documenti e schemi