Tescom-P-26-1700

Regolatore di controllo della pressione TESCOM™ Serie 26-1700

Descrizione del prodotto

Il regolatore Serie 26-1700 controlla pressioni fino a 1034 bar/15.000 psig ed è adatto per applicazioni su gas o liquidi. Ideale per il controllo della pressione di scarico delle pompe, il controllo della pressione nei reattori e lo sfogo della sovrappressione.

Massima pressione di ingresso
689 bar/10.000 psig
Gamme di pressioni di uscita
0,35-34,5, 0,35-55,2, 0,69-103, 1,03-172, 1,72-276, 3,45-414 e 13,8-689 bar
5-500, 5-800, 10-1500,15-2500, 25-4000, 50-6000 e 200-10.000 psig
Materiale del corpo
Acciaio inossidabile 316
Materiale della sede
CTFE (da 26-17X1 a 26-17X4), Teflon® (da 26-17X5 a 26-17X7)
O-ring
Buna-N
Anelli di supporto
Teflon®
Tenuta
CTFE
Trim
Acciaio inossidabile serie 300
Dimensioni e tipi di porta
1/8, 1/4, 3/8, 1/2
SAE, NPTF, MS33649, alta pressione, media pressione
1/2, 1
Flangia
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F
Portata
Cv = 0,10 (da 26-17X1 a 26-17X4)
Cv = 0,14 (da 26-17X5 a 26-17X7)
Peso
5 lb / 2,2 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Accuratezza: ±1% della gamma di pressione centrale
  • È disponibile un design compatibile NACE
  • Vasta gamma di applicazioni grazie a:
      – Sette diverse gamme di pressione di controllo
      – Il controllo 200-15.000 psig/13,8-1034 bar è opzionale
      – Sono disponibili modelli con Cv a portata elevata = 0,60 e Cv a bassa portata = 0,02
  • Arresto a prova di bolle a tutte le pressioni di rialloggiamento
  • Sensore di tipo pistone sicuro e affidabile
  • Il montaggio su palina è standard
  • Compatibile con attuatori ad aria e controllori elettropneumatici ER5000 TESCOM
  • Sono disponibili connessioni a estremità flangiate

Documenti e schemi