Tescom-P-26-2300

Regolatori di contropressione TESCOM™ 26-2300

Descrizione del prodotto

La Serie 26-2300 è un regolatore di contropressione, altamente accurato, rilevato a membrana. Controlla pressioni fino a 500 psig / 34,5 e offre molti Cv da 0,02 a 1,0. Le versioni caricate ad aria e a cupola sono disponibili per il funzionamento remoto o per l'utilizzo con il controllore elettropneumatico ER5000 per automazione. Sono ideali per l'utilizzo nei test idraulici o pneumatici, nella calibrazione e nel controllo di pressione per lo scarico della pompa.

Valore nominale di pressione
Pressione massima di monte: 0-50, 0-150, 0-250 psig / 0-3,4, 0-10,3, 0-17,2 bar
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 303, acciaio inossidabile 316 od alluminio 2024-T351
Membrana, o-ring: Buna-N
Sede della valvola principale, tenute: Teflon®
Parti rimanenti: acciaio inossidabile serie 300
Temperatura di esercizio
Da -40 °F a 165 °F / da -40 °C a 74 °C (per temperature aggiuntive da -40 °F a 400 °F / da -40 °C a 204 °C, rivolgersi a TESCOM)
Dimensione e tipo di porta
Tipo della porta di ingresso e di uscita: SAE, NPTF, MS33649
Dimensioni della porta di ingresso e di uscita: 1/4, 3/8, 1/2
Portata
Cv = 0,60
Tipo di carico
Molla, aria, cupola
Peso
Acciaio inossidabile: 1,0 kg/2,25 lb
Alluminio: 0,6 kg/1,25 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Da incrinatura a rialloggiamento - 2% della pressione impostata
  • Facilmente regolata, controllo della manopola a bassa coppia
  • Arresto a prova di bolle a tutte le pressioni di rialloggiamento
  • Sono disponibili quattro capacità di flusso:
      Cv = 0,60 standard
      Cv = 0,06, 0,12, 1,0 opzionale
  • Sono disponibili modelli caricati ad aria, a cupola ed a molla
  • Il montaggio su palina è standard
  • Compatibile con il controllore elettropneumatico TESCOM ER5000