Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-44-1500

Regolatore a bassa pressione TESCOM™ Serie 44-1500

Descrizione del prodotto

Il regolatore a flusso elevato/bassa pressione Serie 44-1500 controlla pressioni di uscita fino a 41 bar/600 psig. Il pistone a grande area fornisce controllo accurato della pressione e durata del ciclo superiore ai regolatori rilevati a membrana se applicato a un ciclo per carichi pesanti. Presenta uno sfiato isolato / fissato per supporti idraulici o pneumatici ed è disponibile in due gamme di molle di uscita. Versioni caricate ad aria o a cupola per il funzionamento remoto o per l'utilizzo con il controllore elettropneumatico ER5000 per automazione. Ideale per l'utilizzo nei test idraulici e pneumatici.

Massima pressione di ingresso
414 bar/6000 psig
Gamma di pressioni di uscita
  Carico molla: 0-200, 0-400 psig/0-14, 0-28 bar
  Carico aria/cupola: 0-600 psig/0-41 bar
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 316 od ottone
Filtro da 40 micron: Bronzo
Sedi della valvola principale e di scarico: Vespel® SP21
Anello di riserva: Teflon®
O-ring
Buna-N, Viton®, Kalrez®, etilenpropilene
Parti rimanenti
Acciaio inossidabile serie 300, ottone, Monel
Temperatura ambiente di esercizio
Da -26 °C a 74 °C/da -15 °F a 165 °F
Dimensione e tipo di porta
Dimensioni della porta di ingresso e uscita: 3/8, 1/2
Tipo di porta di ingresso e uscita: SAE, NPTF, MS33649
Porta di sfiato: 1/4 SAE, 1/4 NPTF, 1/4 MS33649
Portata
Cv = 0,3
Tipo di carico
Aria, cupola, molla
Peso
4,75 lb / 2,2 kg

Funzionalità

  • Per mezzi gassosi e liquidi
  • ?Il design dello sfiato isolato e fissato? è standard
  • Il design bilanciato della valvola assicura una pressione a valle stabile
  • Ingresso massimo 6000 psig / 414 bar
  • Basso incurvamento
  • Grande sensore per controllo accurato della pressione
  • Flusso elevato, basse pressioni di valle
  • Compatibile con il controllore elettropneumatico TESCOM ER5000

Documenti e schemi