Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-44-2600

Regolatore di gas monostadio TESCOM™ Serie 44-2600

Descrizione del prodotto

La Serie 44-2600 comprende regolatori monostadio compatti, estremamente sensibili, a purezza elevata per flussi di gas speciali, infiammabili e industriali inferiori a 10 SCFM/283 SLPM. Il separatore in metallo resistente alla diffusione garantisce la purezza e l'integrità del gas. Ideale per l'uso nei sistemi di campionamento di gas/analizzatori, celle a combustibile, incubatori di coltura di tessuti e cellule e alimentazione di rilevatori di fiamma per cromatografia. Eccellente inoltre per le applicazioni a bassa portata di valle e bassa pressione differenziale.

Massima pressione di ingresso
27,6, 241 bar/400, 3500 psig
Gamma di pressione di uscita
0 -
12, 25, 50, 100, 150, 250 psig (solo modelli a 400 psig a monte)
0,83, 1,7, 3,4, 6,9, 10,3, 17,2 bar (solo modelli a 27,6 bar a monte)
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 316
Coperchio: acciaio inossidabile 303
Membrana: acciaio inossidabile 316
Sede: Teflon®
Manicotto di frizione (interno): Teflon®
Altre parti: acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F
Dimensione e tipo di porta
1/4 NPTF
Portata
400 psig/27,6 bar a monte: Cv = 0,15
3500 psig/241 bar a monte: Cv = 0,06
Tipo di carico
Molla, cupola
Peso
3 lb/1,4 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Dotato di una grande membrana convoluta per un'estrema sensibilità con droop minimo
  • Ripetibilità: ±0,5% della gamma di pressione di valle
  • È caratterizzato da un’esclusiva membrana metallo su metallo sul separatore del corpo
  • Accuratezza: ±1% della gamma di pressione di valle
  • Le porte dei misuratori sono standard
  • È disponibile una versione con caricamento a cupola
  • Disponibili modelli a Cv = 0,02 e Cv = 0,24
  • Sono disponibili modelli conformi alle norme NACE

Documenti e schemi