Tescom-P-44-2800

Strumento regolatore di arresto TESCOM™ serie 44-2800

Descrizione del prodotto

Il design a membrana collegata della serie 44-2800 offre una maggiore assistenza in fase di arresto di gas tossici o corrosivi. Il coperchio fissato posizionale garantisce un secondo livello di contenimento come ulteriore misura di sicurezza. Disponibile in Hastelloy® o Monel. Ideale per l'uso in apparecchiature di strumentazioni/analizzatori.

Valore nominale di pressione
Pressione di ingresso massima: 207 bar/3000 psig
Campi di pressione di uscita: 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3 bar/0-25, 0-50, 0-100, 0-150 psig
Materiale di corpo e membrana
Acciaio inossidabile 316
Materiali del manicotto della frizione
Interno: Teflon®
Esterno: acciaio inossidabile 316
Materiale della molla
Elgiloy®
Materiale della sede
CTFE
Parti rimanenti
Acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 60 °C/da -40 °F a 140 °F
Dimensione e tipo di porta
1/4 NPTF
Capacità di flusso
Cv = 0,16
Peso (senza misuratori)
3 lb/1,4 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Ripetibilità: ±0,50% della pressione di valle nominale
  • La membrana convoluta garantisce sensibilità massima e droop minimo
  • È caratterizzato da un’esclusiva membrana metallo su metallo sul separatore del corpo
  • Il coperchio con sfiato fissato posizionabile e il fermo regolabile limitano le pressioni di valle
  • Sono disponibili opzioni di trim in Hastelloy® C o Monel (modifica -135)