Tescom-P-50-2000

Regolatore di pressione idraulica TESCOM™ Serie 50-2000

Descrizione del prodotto

Il regolatore di pressione Serie 50-2000 è stato specificamente progettato per funzionare a lungo nelle applicazioni idrauliche ad alta pressione. Ideale per l’utilizzo in pannelli di controllo di testa del pozzo, nell'attuazione di valvole sottomarine, nell'iniezione chimica e nelle unità elettroidrauliche (HPU, Hydraulic Power Units).

Valore nominale di pressione
Pressione massima a monte: 10.000 psig/690 bar, 15.000 psig/1034 bar
Pressione massima a valle: standard fino a 10.000 psig/690 bar
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 316
Sede, sfiato e valvola principale: acciaio inossidabile 17-4, Vespel®
O-ring di riserva: vedere il selettore dei codici articolo
Parti rimanenti
Acciaio inossidabile serie 300, acciaio inossidabile 17-4 e Nitronic 60
Temperatura di esercizio
Da -26 °C a 74 °C/da -15 °F a 165 °F
Dimensione e tipo di porta
Dimensioni: 1/4, 3/8, 1/2, 9/16
Tipi: SAE, NPTF, MS33649, media pressione, alta pressione
Portata
Cv = 0,02, 0,06, 0,12
Tipo di carico
Molla, aria
Peso
5,5 lb/2,5 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Il nuovo design con stelo e tenuta prolunga la vita utile nelle applicazioni idrauliche caratterizzate da elevata pressione dell’acqua
  • Sede e valvola appositamente progettate per un eccellente funzionamento nelle applicazioni idrauliche
  • Sfiato collegato e isolato
  • Otturatore rastremato, per un miglior controllo della pressione
  • Sono disponibili modelli per pressioni più elevate

Documenti e schemi