Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-54-2200

Regolatore di pressione idraulica TESCOM™ serie 54-2200

Descrizione del prodotto

Il riduttore di pressione serie 54-2200 è stato progettato per le applicazioni idrauliche a flussi elevati e alta pressione. La pressione in ingresso e in uscita nominale raggiunge gli 8000 psig / 552 bar con Cv = 2,0 per portate fino a 60 GPM/127 LPM. Sono disponibili modelli caricati ad aria, a cupola e a molla Sede e otturatore in acciaio inossidabile rinforzato offrono un'eccellente resistenza all'usura. Ideale per l'uso in blowout preventer (BOP) ad azionamento idraulico, unità di alimentazione idrauliche (HPU) e test di componenti idraulici.

Massima pressione di ingresso
8000 psig/552 bar
Gamma di pressioni di uscita
1500, 3000, 5000, 6000, 8000 psig/103, 207, 345, 414, 552 bar

Sfiati di regolazione a 0 psig in tutte le gamme di pressione
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 303 o 316 Sede, valvola principale, sensore: acciaio inossidabile 17-4 PH O-ring: Buna-N, Viton-A®, Kalrez®, etilene propilene Anelli di riserva: Teflon®
Coperchi, parti rimanenti
Acciaio inossidabile 303
Temperatura ambiente di esercizio e del fluido
Da -40 °F a 200 °F/da -40 °C a 93 °C (varia a seconda del materiale selezionato per la tenuta, consultare TESCOM)
Dimensione e tipo di porta
3/4
SAE, NPTF, MS33649
1/2, 1
Flangia
Portata
Valvola principale: Cv = 2,0
Valvola di sfiato: Cv = 1,6
Tipo di carico
Molla, cupola, aria
Peso (approssimativo)
15 lb/6,8 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Design robusto per le condizioni più difficili
  • L'orifizio di limitazione della pressione migliora la stabilità
  • Dotata di sensore stile pistone, otturatore della valvola principale bilanciato e sistema di sfiato manuale non regolabile
  • Le sedi in acciaio inossidabile rinforzato 17-4 aiutano a garantire una lunga durata nelle applicazioni idrauliche abrasive
  • Il montaggio laterale è standard
  • Disponibile in versioni con caricamento ad aria, idraulico/a cupola e a molla
  • Compatibile con i controllori elettropneumatici TESCOM ER5000
  • Sono disponibili connessioni a estremità flangiate

Documenti e schemi