Tescom-P-54-2300

Regolatore di contropressione TESCOM™ 54-2300

Descrizione del prodotto

Il regolatore idraulico di contropressione serie 54-2300 è in grado di sopportare flussi da 5-50 GPM ed è disponibile nel carico aria per l'uso con il regolatore elettro-pneumatico ER5000. Ideale per l'utilizzo nei campi di test idraulici e nel controllo di processo.

Massima pressione di ingresso
  Caricamento a molla ed a cupola: 345 bar/5000 psig
  Azionamento ad aria: 690 bar/10.000 psig
Gamme pressione di controllo
69,0, 103, 172, 241, 345 e 690 bar/1000, 1500, 2500, 3500, 5000 e 10.000 psig
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 303 o 316
Sede, otturatore e sensore: acciaio inossidabile 17-4 PH
O-ring: Buna-N, Viton®, etilene propilene o poliuretano
Anelli di supporto: PTFE
Coperchio (caricamento solo a molla), parti rimanenti
Acciaio inossidabile 303
Temperatura di esercizio (supporti)
Da -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F (campo di temperatura operativa in base al materiale dell'o-ring).
Dimensione e tipo di porta
1/2, 3/4
SAE, NPTF
1
Flangia
Portata
Cv = 1,6
Tipo di carico
Molla, cupola, aria
Peso
Caricamento a molla e a cupola: 6,8 kg/15 lb
Azionamento ad aria: 13,6 kg/30 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Anelli di usura disponibili per supporti non lubrificati
  • Pressione di controllo fino a 690 bar/10.000 psig
  • Portata Cv = 1,6
  • Eccellente rapporto chiusura-ritorno in sede
  • Sedi metallo-metallo temprato per impieghi pesanti
  • Scelta tra caricamento azionato a molla, a cupola ed ad aria
  • Fori di montaggio laterali standard
  • Sono disponibili connessioni a estremità flangiate

Documenti e schemi