Tescom-P-64-5000

Regolatore della pressione sottoatmosferica TESCOM Serie 64-5000

Descrizione del prodotto

Il riduttore di pressione sottoatmosferica/assoluta a elevatissima purezza serie 64-5000 offre una finitura della superficie di 10 Ra. Le pressioni interne sono 8,3, 41,4 o 241 bar/120, 600 o 3500 psig con campi di pressioni di uscita da 50 mm Hg assoluti - Da 1,0 a 6,9 bar/50 mm Hg assoluti - Da 15 a 100 psig. Ideale per l’utilizzo nel controllo di pressioni del vuoto, analisi di gas tossici, scatole della valvola manifold, armadi di stoccaggio di gas e produzione di semiconduttori.

Valore nominale di pressione
Pressione di monte massima: 8,3, 41,4 o 241 bar/120, 600 o 3500 psig
Gamme di pressione di valle: 50 mm Hg assoluti –
1,0, 2,1, 4,1, 6,9 bar/15, 30, 60, 100 psig
Materiale del corpo
Acciaio inossidabile 316L elettrolucidato o acciaio inossidabile 316L VAR elettrolucidato
Sede della valvola
Teflon®, PCTFE
Membrana
Acciaio inossidabile 316L
Stelo della valvola, molla e guida della valvola
Acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio
Sede Teflon®: da -40 °C a 71 °C/da -40 °F a 160 °F
Sede PCTFE: da -40 °C a 60 °C/da -40 °F a 140 °F
Dimensione e tipo di porta
1/4 H.P.I.C.
rotante maschio 1/2, 1/4
, rotante femmina 1/2, 1/4
Porta IN: maschio 1/4; porta OUT: femmina 1/4
Porta IN: femmina 1/4; porta OUT: maschio 1/4
Collari delle tubazioni 1/4
Portata
Cv = 0,24 (modello da 8,3 bar/120 psig)
Cv = 0,15 (modello da 41,4 bar/600 psig)
Cv = 0,06 (modello da 241 bar/3500 psig)
Peso
2 lb/0,9 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Bias negativo per il controllo del vuoto e delle basse pressioni positive
  • Finitura della superficie interna di 0,25 micrometri/10 micropollici Ra
  • Membrana metallo su metallo sulla guarnizione del corpo per una sicura protezione dalle perdite
  • Disponibile opzione trim in Hastelloy®