Tescom-P-ACS012

Regolatore di pressione di scambio TESCOM™ ACS012

Descrizione del prodotto

La Serie ACS012 è un sistema di scambio a purezza elevata, leggero e compatto, progettato per l’uso con gas speciali, corrosivi e piroforici. Il separatore in metallo resistente alla diffusione garantisce la purezza e l'integrità del gas. Offre un basso flusso continuo di gas da due sorgenti di pressione. Ideale per l’utilizzo in applicazioni con gas di trasporto, CO2 per incubatori di colture di cellule e tessuti e per gas risonatori per laser.

Massima pressione di ingresso
27,6, 241 bar/400, 3500 psig
Massima pressione di erogazione
5,9-7,9 bar/85-115 psig
9,3-11,4 bar/135-165 psig
12,8-16,2 bar/185-215 psig
16,2-18,3 bar/235-265 psig
Materiale del corpo
Acciaio inossidabile 316, ottone o ottone placcato in nichel
Materiale del coperchio
Acciaio inossidabile serie 300 o ottone
Sede della valvola
PTFE
Membrana e molla
Acciaio inossidabile 316
Manicotto di attrito
Interno: PTFE
Esterno: acciaio inossidabile 316
Parti rimanenti
Acciaio inossidabile 316 (ottone per corpi in ottone)
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F
Dimensione e tipo di porta
1/4 NPTF
Portata
Cv = 0,06
Peso
5 lb / 2,2 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Pressione di ingresso massima: 27,6 o 241 bar/400 o 3500 psig
  • Quattro pressioni di erogazione da 6,9 a 17,2 bar/da 100 a 250 psig
  • Progettato per fornire un flusso continuo di gas per applicazioni che richiedono alimentazioni di gas immagazzinato
  • Disponibile in acciaio inossidabile 316, ottone o ottone placcato in nichel
  • Basato sul regolatore 44-2200 TESCOM provato sul campo
  • Staffa di montaggio standard

Documenti e schemi