Anelli di flussaggio/spurgo TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Serie BR
Anelli di flussaggio/spurgo TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Serie BR
Avvertimento
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Gamma completa di anelli di flussaggio/spurgo convenzionali in wafer, sandwich e monoblocco di nuova generazione per installazioni di strumenti in cui siano richieste funzionalità di scarico e/o spurgo.
Il corpo monoblocco combina un design compatto con potenziali percorsi di perdita resistenti e ridotti rispetto ai design tradizionali (BRM).
Connessioni flangiate disponibili in un'ampia varietà di dimensioni e valori nominali per ogni applicazione. Da 150# a 2500#
Opzioni di valvole a sfera disponibili sui modelli BRW e BRS con foro da 10 mm (3/8")
Valvola a globo di tipo a spillo per impieghi gravosi, che garantisce una tenuta perfetta durante lo sfiato o l'isolamento, disponibile come standard su tutte le serie.
Opzione di conformità per le emissioni fuggitive a ISO 15848-1 e 2
Disponibilità di varianti personalizzate ed esami non distruttivi, per soddisfare requisiti progettuali specifici
Il numero massimo di prodotti che è possibile confrontare è 4. Raffinare la selezione.
Finestra di dialogo di avvertenza di inattivitàx
La sessione sta per scadere per inattività. Fare clic su OK per prorogare il tempo di altri 30 minuti.
Questo articolo è stato correttamente aggiunto alla lista.x
Questo articolo è stato correttamente aggiunto alla lista.
Seleziona un Paese/Regione e una lingua
Seleziona un paese/regione
Seleziona una lingua
I prodotti inseriti nel carrello potrebbero non essere disponibili nel paese selezionato. In tal caso saranno rimossi dal carrello non appena si preme il pulsante "SELEZIONA" riportato di seguito. Per assistenza nell'acquisto di questo prodotto in un altro paese, contattaci.