Tescom-P-CR441800

Regolatore di pressione di commutazione TESCOM™ Serie CR441800

Descrizione del prodotto

La serie CR441800 è un sistema di commutazione compatto, ad alta pressione, che combina il regolatore di commutazione e un regolatore di linea in un sistema di montaggio compatto a parete per gas industriali e per uso generico. Offre un basso flusso continuo di gas da due sorgenti di alta pressione. Ideale per l'utilizzo in applicazioni con gas di trasporto per analizzatori e gas risonatori per laser.

Massima pressione di ingresso
3500 o 6000 psig / 241 o 414 bar
Massima pressione di erogazione
Sette pressioni di erogazione massime da 500 a 2000 psig / da 34,5 a 138 bar
Materiali
Corpo: ottone, acciaio inossidabile 316 o ottone placcato in nichel
Coperchio: acciaio inossidabile serie 300, ottone o ottone nichelato
Sede della valvola: Vespel®
O-ring: FKM
Altre parti
Ottone e acciaio inossidabile serie 300
Temperatura di esercizio
Da -15 °F a 165 °F/Da -26 °C a 74 °C
Dimensione e tipo di porta
1/4 NPTF
Portata
Cv = 0,06
Peso
3 lb/1,4 kg
Ulteriori informazioni
Per richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Massima pressione di monte: 241 o 414 bar / 3500 o 6000 psig
  • Sette pressioni di erogazione massime da 34,5 a 138 bar / da 500 a 2000 psig
  • Progettato per fornire un flusso continuo di gas per applicazioni che richiedono alimentazioni di gas immagazzinato
  • Disponibile in acciaio inossidabile 316 o ottone
  • Basato sul regolatore 44-1800 TESCOM provato sul campo

Documenti e schemi