Tescom-P-CS2200

Sistema di commutazione a bassa portata TESCOM™ CS2200

Descrizione del prodotto

La Serie CS2200 è un sistema di commutazione completo, a purezza elevata, che combina il regolatore di commutazione e un regolatore di linea in un sistema per il montaggio a parete compatto per gas speciali, corrosivi e piroforici. Il separatore in metallo resistente alla diffusione garantisce la purezza e l'integrità del gas. Offre un basso flusso continuo di gas da due sorgenti di pressione. Ideale per l'utilizzo in applicazioni con gas di trasporto, CO2 per incubatori di colture di cellule e tessuti e per gas risonatori per laser.

Valore nominale di pressione
Massima pressione di monte: 241 bar/3500 psig
Gamme di pressione di valle: 0 -
25, 50, 100, 150 psig / 1,7, 3,4, 6,9, 10,3 bar
Materiale del corpo
Acciaio inossidabile 316 o ottone
Materiale del coperchio
Acciaio inossidabile serie 300 o ottone
Tenuta della valvola
PTFE
Membrana e molla
Acciaio inossidabile 316
Manicotto di attrito
Interno: PTFE
Esterno: acciaio inossidabile 316
Parti rimanenti
Acciaio inossidabile 316 (ottone per corpi in ottone)
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F
Dimensione e tipo di porta
1/4 NPTF
Portata
Cv = 0,06
Peso
5 lb / 2,2 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Pressione di ingresso massima: 241 bar/3500 psig
  • Quattro pressioni di destinazione massime comprese tra 1,7-10,3 bar / 25-150 psig
  • Progettato per fornire un flusso continuo di gas per applicazioni che richiedono alimentazioni di gas immagazzinato
  • Disponibile in acciaio inossidabile 316 o ottone
  • Basato sul regolatore 44-2200 TESCOM provato sul campo
  • Staffa di montaggio standard