Tescom-P-DH16

Regolatore di gas di azoto TESCOM™ Serie DH16

Descrizione del prodotto

Il regolatore a bassa pressione e portata elevata DH-16 è progettato per le applicazioni con portate da 5-200 SCFM/141-5663 SLPM. La membrana in Gylon® garantisce la purezza e l'integrità del gas. Le connessione sanitarie, condutture o VCR® saldate sono standard. Ideale per l'uso in applicazioni di eliminazione dell'azoto o come strumento o apparecchiatura di un impianto per l'aria o l'azoto.

Valore nominale di pressione
Massima pressione di monte: 300 psig / 20,7 bar
Gamme di pressione di valle: 0 -
20, 50, 100, 150, 250, or 300 (solo carico a cupola) psig
1,4, 3,4, 6,9, 10,3, 17,2, o 20,7 bar
Corpo, coperchio, tappo posteriore
Acciaio inossidabile 316
Membrana
Etilene propilene, Gylon®
Materiale sede
Sfiato: CTFE, Vespel®
Valvola principale: Buna-N 90, etilene propilene 80, Chemraz 75®, Viton®
O-ring
Buna-N, etilene propilene, Chemraz®, Viton®
Altre parti
Acciaio inossidabile serie 300, Nitronic 60
Temperatura di esercizio
Da -20 °F a 165 °F/Da -29 °C a 74 °C
Dimensione e tipo di porta
1/2", 3/4", 1", 1 1/2"
FVCR, MVCR, Tubo
1/4" NPTF, HPIC (solo manometro)

1/2" regolatore limiti porta Cv a 2,0
3/4" regolatore limiti porta Cv a 3,0
Portata
Cv = 5,0
Tipo di carico
Molla, cupola
Peso
15 lb/6,8 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Capacità di flusso Cv = 5,0
  • Membrana in Gylon®
  • Droop basso, flusso elevato
  • Cinque gamme di pressione di uscita
  • Regola accuratamente le pressioni fino a 17,2 bar/250 psig (20,7 bar/300 psig per il carico a cupola)

Documenti e schemi