Il regolatore serie DK migliora il controllo e la risoluzione a pressioni e flusso medi. Il DK può essere accoppiato con il regolatore 26-1600 per capacità di controllo remoto o combinato con l'ER5000 per un controllo remoto della pressione preciso e automatizzato entro ±0,1%. Ideale per l'utilizzo nei test e nello sviluppo di componenti, la calibrazione di flussometri, i test di burst e prova, la sagomatura di metalli superplastici, la formazione di vuoto, i test di cateteri o i test di rottura di dischi, i test e la calibrazione di calibri e sensori. Adatto per applicazioni di stratificazione.