Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-enclosure-systems

Sistemi di protezione Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™

Descrizione del prodotto

Progettati per proteggere la strumentazione in loco da intemperie, polvere, impurità, danni accidentali, corrosione e manomissione mediante una custodia integrata

Funzionalità

  • Corpo e coperchio in fogli duri di poliestere sagomato caricato in fibra di vetro per la massima resistenza a temperature e condizioni ambientali estreme.
  • La finestra di ispezione opzionale consente di controllare lo strumento senza aprire l’involucro.
  • La guarnizione a nastro rende la custodia completamente impermeabile (grado di protezione IP66).
  • L’isolamento opzionale in schiuma di isocianurato sagomata di 20 mm protegge lo strumento resistendo fino a -70 °C (-94 °F).
  • I manifold, progettati per essere fissati alla base o sulla parte posteriore della custodia, eliminano la necessità di staffe di montaggio interne o per tubazioni.
  • I collegamenti di processo e di sfiato sono realizzati sulla parte esterna, direttamente nel manifold, il che elimina la necessità di condutture, raccordi a compressione e paratie interni.
  • Il collare di montaggio da 50 mm (2”) NB con bullone di fissaggio consente l’agevole montaggio diretto su staffa per tubazioni.
  • Gli impianti di riscaldamento elettrici o a vapore possono essere personalizzati. Una vasta gamma di accessori di riscaldamento assicura il mantenimento preciso della temperatura dell’involucro.
  • Fermi e raccordi in acciaio inossidabile 316 prevengono la corrosione negli ambienti difficili.
  • Sono disponibili involucri antistatici per applicazioni specifiche.
  • Sono disponibili varie opzioni di montaggio del manifold nella parte bassa o alta della custodia per strumenti posti al di sopra (per applicazioni su liquidi) o al di sotto del manifold (per applicazioni su gas).

Documenti e schemi