Tescom-P-ER5100

Regolatore attuatore elettropneumatico TESCOM™ Serie ER5100

Descrizione del prodotto

La Serie ER5100 è costituita dal controller della Serie ER5000 e da un regolatore di riduzione pressione della Serie 44-4000 integrati. Le pressioni di ingresso possono raggiungere 4500 psig/310 con due diverse gamme di uscita di 400 e 900 psig/27,6 e 62,1 bar. La serie ER5100 si può ordinare con un Cv = 0,7 o un Cv = 2,0. Questa serie offre un controllo rapido e accurato in applicazioni che richiedono flussi continui. Disponibile anche con il regolatore serie 44-5200 (ER5110). Ideale per il taglio laser assistito da gas e le apparecchiature OEM.

Classificazione della pressione (sistema ER5100)
  Massima ingresso: 310 bar/4.500 psig
  Massima uscita: 27,6, 62,1 bar/400, 900 psig
Pressione nominale (sistema ER5110)
  Massima ingresso: 241 bar/3.500 psig
  Massima uscita: 34,5 bar/500 psig
Portata
Sistema ER5100: Cv = 0,7, 2,0
Sistema ER5110: Cv = 0,06, 0,15
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Sistema ER5100:
    • Sfiato catturato
    • Sistema ad alta portata a risposta rapida
    • Dimensioni compatte
    • Include tutte le funzionalità della Serie ER5000 (accuratezza 0,1%, circuito PID integrato, software gratuito)
  • Sistema ER5110:
    • con sfiato (non catturato) o senza sfiato
    • Sistema a risposta rapida, a bassa pressione e a bassa portata
    • Adatto ad applicazioni statiche e dinamiche
    • Include tutte le funzionalità della Serie ER5000 (accuratezza 0,1%, PID integrato

Documenti e schemi