TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series H70DB Primary Root Valves
TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series H70DB Primary Root Valves
Avvertimento
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
The H70DB is designed to provide redundant block valve capabilities in severe or hazardous process conditions. It is intended to replace the gate, globe, gauge and bleed valves found in traditional instrument installations.
Elimination of up to 80% of leak points produced by traditional ‘piped-up’ instrumentation penetrations increases operator and facility safety.
Reduced cost of ownership through reduction of necessary components.
Single-piece barstock construction and pre-installed bleed valve provide maximum strength and rigidity and eliminate requirement for fittings, tees, valves and tubing.
Fast installation reduces costs: valve is shipped complete and hydrostatically tested for immediate, hassle-free installation.
Compact design requires minimum space for operation and installation.
Replaceable soft or metal seats can be removed and replaced easily in-line eliminating the need for valve removal.
Non-rotating stem design eliminates packing wear and seat galling, extending valve life.
Provides assured reliability in severe service applications.
Metal-to-metal body-to-bonnet seal in constant compression prevents bonnet thread corrosion, eliminates possible tensile breakage and gives a reliable seal point.
Safety back seating prevents stem blowout or accidental removal while in operation and provides a metal-to-metal secondary stem seal while in the full open position.
Bonnet lock plate prevents accidental separation of bonnet from body while allowing easy maintenance and repair.
Optional multi-port gauge connections allow versatile positioning of gauges or pressure switches without additional penetration of the main piping.
Il numero massimo di prodotti che è possibile confrontare è 4. Raffinare la selezione.
Finestra di dialogo di avvertenza di inattivitàx
La sessione sta per scadere per inattività. Fare clic su OK per prorogare il tempo di altri 30 minuti.
Questo articolo è stato correttamente aggiunto alla lista.x
Questo articolo è stato correttamente aggiunto alla lista.
Seleziona un Paese/Regione e una lingua
Seleziona un paese/regione
Seleziona una lingua
I prodotti inseriti nel carrello potrebbero non essere disponibili nel paese selezionato. In tal caso saranno rimossi dal carrello non appena si preme il pulsante "SELEZIONA" riportato di seguito. Per assistenza nell'acquisto di questo prodotto in un altro paese, contattaci.