Tescom-P-High Pressure Panel

Regolatore del pannello ad alta pressione TESCOM™

Descrizione del prodotto

Il pannello ad alta pressione è un'unità di alimentazione di gas centralizzata per il controllo della pressione di gas analitici nei laboratori. L'utilizzo di misuratori consente il monitoraggio della pressione di riempimento delle bombole di gas. Il prodotto è ideale per un'alimentazione del gas centralizzata ad alta pressione per la distribuzione di gas nelle applicazioni di laboratorio e idoneo per le applicazioni ECD (Electronic Capture Detector).

Fluidi
Per gas non corrosivi e miscele a purezza elevata fino a 6,0 (99,9999 Vol%).
Valore nominale di pressione
Massima pressione di monte:
2900 psig/200 bar
4350 psig/300 bar
Gamma pressione di valle
2175 psig/150 bar
Materiale
Acciaio inossidabile o ottone placcato in cromo
Temperatura di esercizio
Da -20 °C a 70 °C/da -4 °F a 158 °F
Portata
Cv = 0,06
Peso
9,26 lb/4,2 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Per pressioni molto elevate fino a 2175 psig / 150 bar
  • Sezione dell'ingresso con valvola di spurgo, spurgo con gas inerte o di processo
  • Facile da utilizzare e con funzionamento sicuro (include valvola di sfogo)
  • Poche connessioni e volume interno ridotto al minimo a causa della progettazione integrata di valvole e regolatori di pressione in un solo corpo
  • Installazione rapida e semplice
  • Dimensioni ridotte
  • Piastra di montaggio in acciaio inossidabile per ambiente corrosivo
  • È disponibile un misuratore a contatto ad alta pressione, a prova di esplosione

Documenti e schemi