Tescom-P-HV-7000

Regolatore dell'idrogeno integrato TESCOM™ Serie HV-7000

Descrizione del prodotto

Il regolatore di pressione a due stadi TESCOM Serie HV-7000 è una soluzione di controllo della pressione affidabile e a manutenzione ridotta progettata appositamente per l'uso a bordo di veicoli industriali e commerciali alimentati a idrogeno per impieghi gravosi, con serbatoi di stoccaggio nominali fino a 700 bar (10.150 psi). Il modello HV-7000 contribuisce a ottimizzare l'efficienza del combustibile per i veicoli, erogando costantemente flussi fino a 5 g/s di combustibile a idrogeno alla giusta pressione necessari al motore a celle a combustibile o a combustione di idrogeno in tutte le condizioni di funzionamento. Il design resistente alle contaminazioni de regolatore HV-7000 garantisce affidabilità e durata, riducendo al minimo il costo di proprietà del veicolo.

Pressione nominale di servizio in entrata
700 bar/10.153 psi
Massima pressione nominale in ingresso
875 bar/12.691 psi
Pressione minima in ingresso
Almeno il 150% della pressione in uscita
*L'utilizzo a pressioni inferiori alla pressione minima può limitare la portata massima
Pressione a prova di progettazione
150 % della pressione nominale di servizio in entrata
Valore nominale di pressione
Secondo i criteri di ANSI/ASME B31.3
Campo di pressione di uscita
10-30 bar/145-435 psi
Trafilamento
A tenuta
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 85 °C/da -40 °F a 185 °F
Portata
Cv=0,17; 5 g H2/sec
Caratteristica di entrata di decremento
6,2 mbar per 6,9 bar di variazione della pressione in ingresso/0,09 psi per 100 psi di pressione in ingresso
Filtro
10 μm
*Il filtro da 10 μm è per la protezione iniziale del gruppo del sistema. Il prodotto è progettato per l'uso con idrogeno privo di particolato. Il sistema deve essere progettato con una filtrazione adeguata prima della protezione del regolatore dalla contaminazione.
Corpo
Alluminio 6061-T6 con rivestimento anodico trasparente
Sede
Poliimide
O-ring
Nitrile
Valvola principale
Acciaio inossidabile 316
Molla valvola
Acciaio inossidabile 316
Pistone
Acciaio inossidabile 316
Sensore
Alluminio 6061-T6
Molla di primo e secondo stadio
Acciaio inossidabile 17-7
Altre parti
Acciaio inossidabile Serie 300, Alluminio 60661-T6, Poliimide
Pulizia
CGA 4.1 e ASTM G93
Peso
1,6 kg/3,5 lb

Funzionalità

  • Prestazioni eccellenti in termini di tenuta e resistenza alla contaminazione grazie al design a tenuta positiva
  • Corpo in alluminio placcato in nichel anodizzato resistente alla corrosione
  • Materiali compatibili con l'idrogeno
  • Il design a tenuta ridondante e il filtro integrato garantiscono sicurezza e affidabilità
  • La riduzione della pressione a doppio stadio riduce al minimo il calo di prestazioni in termini di caratteristiche in ingresso e garantisce un'erogazione stabile della pressione alla cella a combustibile
  • Portata fino a 5 g/s
  • Ampio campo di pressione in uscita: 10-30 bar/145-435 psi

Documenti e schemi