Tescom-P-Labo Doppelregulus

Regolatore di pressione TESCOM™ Labo Doppelregulus

Descrizione del prodotto

I regolatori di pressione cilindrici Labo-F e Doppelregulus sono per applicazioni con
requisiti di flusso medio (Labo-F) o pressioni di valle basse (Doppelregulus). Utilizzo universale - per tutti i gas tecnici (purezza del gas fino a 5,0). Ideale per il controllo preciso di pressioni di valle basse e il controllo di pressioni di valle basse.

Massima pressione di monte Labo-F & Doppelregulus
2900 psig/690 bar
Gamme di pressione di valle Labo-F
22, 58, 145, 290 psig / 1,5, 4,0, 10,0, 20,0 bar
Gamme di pressione di valle Doppelregulus
0,73, 1,45, 7,25, 14,5, 22 psig / 50, 100, 500 mbar, 1,00, 1,5 bar
Connessione
Ingresso: secondo DIN 477-1
Uscita: raccordo a compressione da 6 mm con bocchello per tubo flessibile da 6 mm
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o per richiedere una soluzione completa, contattare l’ufficio vendite locale di riferimento.

Funzionalità

  • Il Labo-F monostadio include una valvola di arresto per elevata capacità di flusso (fino a 50 m3/h)
  • Il Doppelregulus bistadio fornisce controllo della pressione in millibar
  • Cinque regolazioni diverse per la pressione di valle

Documenti e schemi