Tescom-P-PH1600

Regolatori monofase TESCOM™ PH 1600

Descrizione del prodotto

La Serie PH-1600 fa parte della nostra linea di prodotti Pharmpure. Si tratta di un regolatore monofase ad alto flusso ed elevata purezza che offre un design compatto conforme a BPE ed ad USP di classe VI adatto ad applicazioni farmaceutiche e biotecnologiche. Questo regolatore fornisce flussi di gas fino a 400 SCFM/11.320 SLPM. La membrana Gylon® garantisce la purezza e l'integrità del gas. Ideale per l'utilizzo con vapore pulito per la sanificazione e la pressurizzazione degli spazi liberi dei serbatoi.

Valore nominale di pressione
Pressione di ingresso massima: 20,7 bar / 300 psig
Campi di pressione di uscita
0-1,4, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3, 0-17,2 bar / 0-20, 0-50, 0-100, 0-150, 0-250 psig
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 316L
Membrana: Gylon®
Sede, valvola: etilene propilene
O-ring: etilene propilene
Molla della valvola: Elgiloy®
Parti rimanenti: acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio
Da -28 °C a 148 °C/da -20 °F a 300 °F
Dimensione e tipo di porta
1/2, 3/4, 1, 1-1/2
Tubazione per uso sanitario
1/4 HPIC

La dimensione della porta di 1/2 limita il regolatore a Cv = 2,5
La dimensione della porta a 3/4 limita il regolatore a Cv = 3,5
Portata
Dimensione della porta di 1/2: Cv = 2,5
Dimensione della porta di 3/4: Cv = 3,5
Dimensione della porta di 1 e 1-1/2: Cv = 5,0
Tipo di carico
Molla, cupola
Peso
7 kg / 16 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Fino a Cv = portata 5,0
  • Membrana Gylon®
  • Droop basso, flusso elevato
  • Cinque gamme di pressione di uscita
  • Regola accuratamente le pressioni fino a 17,2 bar / 250 psig
  • Sono disponibili estremità di tubazioni e connessioni per uso sanitario saldate
  • Beni non metallici conformi alla classe VI di USP
  • Design conforme a BPE 2009

Documenti e schemi