Tescom-P-PH2600

Regolatori monofase TESCOM™ PH2600

Descrizione del prodotto

La Serie PH-2600 fa parte della nostra linea di prodotti Pharmpure. Si tratta di un regolatore monofase ad elevata purezza che offre un design compatto, conforme a BPE ed ad USP di classe VI adatto ad applicazioni con gas speciali, corrosivi e piroforici. Questo regolatore offre flussi di gas di < 10 SCFM/283 SLPM. Il separatore in metallo resistente alla diffusione garantisce la purezza e l'integrità del gas. Ideale per l'utilizzo con gas di lavaggio, vapore pulito per la sanificazione, pannelli di trasferimento e gas speciali a basso flusso.

Massima pressione di ingresso
10,3 bar/150 psig
Gamma di pressioni di uscita
Molla (manopola): 0 -
0,69, 1,7, 3,4, 6,9, 10,3 bar / 10, 25, 50, 100, 150 psig
Bias della molla e cupola: 0-6,9 bar / 0-100 psi (vedere selettore codice per maggiori dettagli)
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 316L
Sede: Teflon®, PEEK-OPTIMA® o PEEK-Classix®
Guida della valvola, membrana: acciaio inossidabile 316
Fermo della sede: Nitronic 60
Manicotto di attrito
Interno: Teflon®
Esterno: acciaio inossidabile 316
Parti rimanenti
Acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio (solo elementi)
Sede Teflon®: da -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F
Sede PEEK-OPTIMA® o Peek-Classix®: da -40 °C a 204 °C/da -40 °F a 400 °F
Dimensione e tipo di porta
Tipo di porta di ingresso ed uscita: tubazioni per uso sanitario
Dimensioni della porta di ingresso ed uscita: 3/8" (solo tubazione), 1/2
Portata
Cv = 0,02, 0,06, 0,15, 0,24
Tipo di carico
Molla, bias della molla, cupola
Peso (approssimativo)
0,9 kg / 2,0 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Design del corpo del regolatore con barra in acciaio inossidabile 316L
  • Sono disponibili design conformi a FDA/USP
  • È disponibile il Certificato di conformità sui servizi di pulizia: include il certificato del materiale effettivo, documentazione sulle saldature e fatture dei materiali
  • Sono disponibili finiture della superficie standard del corpo pari a 0,38 o 0,81 micrometri/15 o 32 Ra micropollici
  • Controllo preciso della pressione
  • È disponibile l'uscita del misuratore
  • Design conforme ad ASME BPE 2009

Documenti e schemi