Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-SJS

Regolatore di pressione TESCOM™ SJS per pompe meccaniche

Descrizione del prodotto

La Serie SJS è eccellente per l'uso su sistemi di pompe a doppio meccanismo per contribuire a controllare le emissioni fuggitive, prolungare la durata della tenuta, aumentare la sicurezza e ridurre i costi di manutenzione della tenuta. La Serie SJS è comunemente utilizzata con l'isolatore dello strumento Serie 42MW.

Valore nominale di pressione (psig / bar)
Pressione massima di ingresso: 500 / 34,5
Pressione massima di riferimento: 400 / 27,6
Pressione massima di uscita - Deviazione e riferimento: 500 / 34,5
Gamma di pressione di deviazione: 0-100 / 0-6,9
Materiale del corpo
Acciaio inossidabile 316
Materiale della sede
Riduzione della pressione: Teflon®
Contropressione: Vespel®
Materiale del manicotto di attrito
Interno: Teflon®
Esterno: acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F
Dimensione e tipo di porta
1/4 NPTF
Portata
Cv = 0,12
Peso (senza misuratori)
0,9 kg/2 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Mantiene una pressione differenziale accurata quando è incorporato in un sistema a doppia tenuta
  • Monitora le variazioni nella pressione di sistema e riduce il tempo di fermo aumentando la durata delle tenute
  • Disponibile versione compatibile con NACE: numero di modifica -01
  • Disponibile con isolatore opzionale per strumento con membrana saldata da 42 MW

Documenti e schemi