Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-M24THIS-4-AMS

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M24T Instrument Manifold M24THIS-4-AMS

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

Five Valve Power/Vent Pattern Pipe X Flange Manifold Metal Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
Packing
Graphite
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
1000°F (538°C)
Options
AMS 2" Pipe Mount SS

Funzionalità

  • Il design compatto a montaggio diretto richiede uno spazio minimo per funzionamento e installazione e riduce il numero di potenziali punti di perdita.
  • Risparmio sui costi in quanto il manifolding delle valvole elimina diverse parti utilizzate invece nei metodi convenzionali di “connessione”.
  • Lo stelo con estremità a sfera a rotazione libera assicura allineamento perfetto, fornendo blocco a tenuta perfetta ripetitivo e lunga durata.
  • La guarnizione in PTFE o grafite sotto la filettatura dello stelo impedisce la perdita di lubrificante e la corrosione della filettatura.
  • La controtenuta dello stelo ne previene l’espulsione o la rimozione durante il funzionamento.
  • Le bocchette con filettatura consentono lo sfiato sicuro delle tubazioni. Fornito collegato come dotazione standard.
  • Montaggio diretto tramite connessioni flangiate standard centrate a 54 mm (2⅛”). Sono disponibili anche con centraggi non standard.
  • La staffa della tubazione standard si fissa direttamente al manifold fornendo un supporto solido al trasmettitore. Lo strumento può essere rimosso facilmente per la manutenzione o riparazione.

Documenti e schemi