Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-MDPTVIS-4-SG-SSA

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series MDPT Instrument Manifold MDPTVIS-4-SG-SSA

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

Five Valve Power Pattern Pipe X Flange Wedge Manifold Metal Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
4500 psig (310 barg)
Max Temperature
500°F (260°C)
Options
SSA 18-8 SS Bolt 4.5K PSI

Funzionalità

  • Il design compatto a montaggio diretto richiede uno spazio minimo per funzionamento e installazione e riduce il numero di potenziali punti di perdita.
  • Due valvole di blocco, una valvola di compensazione e due valvole di sfiato/calibrazione dello strumento in un’unità compatta.
  • Risparmio sui costi in quanto il manifolding delle valvole elimina diverse parti utilizzate invece nei metodi convenzionali di “connessione”.
  • Lo stelo con estremità a sfera a rotazione libera assicura allineamento perfetto, fornendo blocco a tenuta perfetta ripetitivo e lunga durata.
  • La guarnizione in PTFE o grafite sotto la filettatura dello stelo impedisce la perdita di lubrificante e la corrosione della filettatura.
  • La controtenuta dello stelo evita l’espulsione o la rimozione accidentale.
  • Le bocchette con filettatura da ¼” NPT consentono lo sfiato sicuro delle tubazioni. Fornito collegato come dotazione standard.
  • La staffa della tubazione standard si fissa direttamente al manifold fornendo un supporto solido al trasmettitore. Lo strumento può essere rimosso facilmente per la manutenzione o riparazione.

Documenti e schemi