Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-PT7HIS-4-AMS

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series PT7 Instrument Manifold PT7HIS-4-AMS

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

Two Valve

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet X 1/2" FNPT Vent X 1/2"FNPT Oulet
Packing
Graphite
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice Block
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
1000°F (538°C)
Options
AMS 2" Pipe Mount SS

Funzionalità

  • Risparmio sui costi pari al 20-30%, in quanto il manifolding degli strumenti elimina diverse parti utilizzate invece nei metodi convenzionali di “connessione”.
  • Il design compatto richiede uno spazio minimo per il funzionamento e l’installazione.
  • Valvola di arresto, elemento a T, valvola di calibrazione e tutti i raccordi o tubazioni diretti sono disponibili in un unico e semplice manifold.
  • L’esclusiva sede della valvola del modello PTM può diventare da morbida a dura rimuovendo semplicemente due rondelle accessorie.
  • Le filettature dello stelo e del coperchio sono laminate, il che assicura una resistenza maggiore, previene il grippaggio e prolunga la vita utile della valvola di alcuni anni.
  • Il numero inferiore di parti da assemblare fa sì che si riducano i punti di perdita.
  • La guarnizione regolabile in PTFE e grafite può essere agevolmente adattata per un funzionamento di lunga durata e a prova di perdite.
  • Il design dello stelo del modello PTM prevede una guarnizione o-ring che isola le filettature dal processo prevenendo grippaggio e corrosione.
  • La controtenuta dello stelo ne previene l’espulsione.

Documenti e schemi