Tescom-P-VAVG

Valvole da laboratorio TESCOM™ Serie VAVG

Descrizione del prodotto

Le Serie VA e VG sono valvole ad azionamento pneumatico che offrono funzione Normalmente Aperta/Normalmente Chiusa, pressioni di esercizio di 6000, 10.000, e 15.000 psig/414, 690 e 1034 bar, ciclo di vita molto elevato ed elettrovalvola integrata opzionale. Indicata per applicazioni su liquidi e gas. Ideale per l'utilizzo in test del ciclo ad alta pressione, pannelli di controllo pneumatici ed idraulici e laboratori di R&S.

Pressione di esercizio massima
3500, 6000, 10.000 psig/241, 414, 690 bar
Materiale del corpo
Ottone, acciaio inossidabile 316
Materiale sede
CTFE, PEEK, Tefzel® ETFE, Vespel®
O-ring
Buna-N, Kalrez®, Viton®, etilene propilene (E.P.), uretano
Anelli di supporto
Teflon®, CTFE
Stelo
Acciaio inossidabile 17-4
Altre parti
Acciaio inossidabile 316, ottone
Dimensione e tipo di porta serie VA
1/4 NPTF, 3/8 NPTF, 1/4 SAE, 1/8 NPTF (modifiche Cv a 0,5)
Dimensione e tipo di porta serie VG
3/8" NPTF, 1/2" NPTF, 3/4" NPTF, 3/8" SAE, 1/2" SAE
Portata
Valvola serie VA: Cv = 0,75
Valvola serie VG: CV = 2,0
Peso (approssimativo)
Valvola serie VA: 3 lb/1,4 kg
Valvola serie VG: 5 lb/2,3 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Un design a otturatore bilanciato significa elevata affidabilità e un ciclo di vita eccezionale
  • Normalmente aperta o normalmente chiusa
  • Bassa attuazione: 60 psig/4,1 bar (minimo)
  • Elevata pressione di esercizio: 6000 psig/414 bar massimo (ottone), 10.000 psig/690 bar massimo (acciaio inossidabile)
  • È disponibile la versione da 15.000 psig/1034 bar
  • È disponibile il modello a ossigeno con superamento del test di compressione adiabatica in base allo standard ISO 10524
  • Attuazione dell'elettrovalvola pneumatica opzionale (12 V, 24 V o 115 V)

Documenti e schemi