Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-VJ

Controllo di pressione valvola TESCOM™ serie VJ

Descrizione del prodotto

Le valvole manuali di serie VJ offrono un controllo della pressione di 414 e 690 bar/6000 e 10.000 psig. Disponibile in modelli ad angolo ed a globo. Ideale per l'utilizzo nei pannelli di controllo della pressione ed apparecchiature di supporto a terra (GSE).

Pressione di esercizio massima
Corpo in acciaio inossidabile 316: 690 bar/10.000 psig
Corpo in ottone: 414 bar/6000 psig
Materiale corpo
Acciaio inossidabile 316 o ottone
Materiale della sede
CTFE, Nylatron, Peek, Teflon® or Vespel®
Anello di supporto
Teflon®
O-ring
Buna-N, Ethylene Propylene, Kalrez® o Viton®
Parti rimanenti
Monel® e ottone o acciaio inossidabile
Temperatura di esercizio
Consultare la scheda tecnica
Dimensione e tipo di porta
1/4", 3/8" (disponibile solo in modelli a globo)
BSPP, SAE, NPTF, MS33649
Portata
Cv = ad angolo 0,49
Cv = a globo 0,28
Peso
0,7 kg/1,5 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Flusso versatile bidirezionale
  • L'arresto metallico integrato evita il serraggio eccessivo della valvola
  • Disponibili opzioni ad angolo ed a globo, adattamento semplice
  • Realizzato per essere compatibile con O2 con i materiali di costruzione corretti

Documenti e schemi