Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-VM

Valvola TESCOM™ Serie VM per gas in pressione

Descrizione del prodotto

La serie VM è una valvola a portata e pressione elevate ad azionamento pneumatico. Ideale per applicazioni di rifornimento a portata elevata, su liquidi e gas ad alta pressione e test di componenti a portata elevata ed ad alta pressione.

Pressione di esercizio massima
414 bar/6000 psig
Corpo, trim e valvola
Acciaio inossidabile 316
Materiale sede
Vespel®
O-ring
Buna-N, Kalrez®, Viton®, etilene propilene, uretano
Anello di supporto
Teflon®
Temperatura di esercizio
Vedere selettore dei codici articolo
Dimensione e tipo di porta
3/4", 1"
SAE, NPTF, MS33649
Portata
Cv = 4,5
Tipo di carico
A comando pneumatico
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Valvola normalmente chiusa
  • Valvola equilibrata
  • Percorso del flusso in linea per ridurre al minimo la perdita di carico sulla valvola
  • Pressioni d’esercizio elevate di 414 bar/6000 psig

Documenti e schemi