Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Yarway-P-460D3-515D3

Scaricatori di condensa termodinamici ad alta pressione Yarway 460D3 e 515D3

Descrizione del prodotto

Gli scaricatori di condensa ad alta pressione Yarway 460D3 e 515D3 sono progettati con una capsula rimovibile dotata di tecnologia a disco ad alta pressione. Questi scaricatori sono progettati per una varietà di applicazioni ad alta pressione presenti nei servizi di pubblica utilità, industriali e marittimi. Le applicazioni tipiche includono tracciamento del vapore, sgocciolamento principale del vapore e scarico della turbina. Il design compatto e leggero e l'ampia gamma di pressioni di esercizio sono tra i numerosi vantaggi rispetto ai condensatori meccanici con la stessa pressione nominale.

Funzionalità

  • Riparazione semplice e in linea con capsula a cambio rapido
  • Non risente dei colpi d'ariete
  • A prova di congelamento
  • La struttura in acciaio inossidabile temprato garantisce un'eccezionale resistenza alla corrosione
  • La modalità di guasto aperto previene i colpi d'ariete nelle condotte di distribuzione del vapore
  • Singola parte in movimento
Tecnologia
Termodinamica (disco)
Dimensioni
NPS 1/2, 3/4 e 1 / DN 15, 20 e 25
Temperatura massima
482 °C (900°F)
Pressione di esercizio
  • Tipo 460-D3 - 900 psig (62 bar)
  • Tipo 515-D3 - 1.500 psig (103 bar)
Contropressione
Fino all'80% della pressione di ingresso, psia/bar
Capacità
Fino a 250 kg/ora (550 lb/ora)
Connessioni
Testa a saldare
Materiali
F11 Corpo in cromo molibdeno e trim in acciaio inossidabile

Documenti e schemi