Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Yarway-P-C250-C260-C500-C546-Thermodynamic-Steam-Traps

Scaricatori di condensa termodinamici Yarway C250, C260, C500 e C546

Descrizione del prodotto

Progettati per la rimozione della condensa in sistemi industriali, di alimentazione e marini ad alta pressione, gli scaricatori termodinamici della gamma Yarway sono compatti e di semplice manutenzione. Sostanzialmente più piccoli rispetto agli scaricatori meccanici equivalenti per applicazioni ad alta pressione, i dispositivi Yarway occupano uno spazio minimo nelle tubazioni. Non richiedono un supporto strutturale per impieghi gravosi. Per funzionare richiedono una sola parte in movimento.

Funzionalità

  • Riparabili
  • Controllo delle operazioni cicliche semplificato
  • Design fail-open
  • Autodrenanti (montaggio verticale)
  • Scarico ad efficienza energetica e sottoraffreddato
  • Sede e corpo valvola in acciaio inossidabile temprato
  • Singola parte in movimento
  • A prova di congelamento
  • Resistono al surriscaldamento
  • Non risentono dei colpi d'ariete
Tecnologia
Termodinamica (pistone)
Dimensioni

C250: NPS 1, 1-1/2 / DN 25, 40
C260: NPS 1, 1-1/2, 2 / DN 25, 40, 50
C500: NPS 1/2, 3/4, 1 / DN 15, 20, 25
C546: NPS 1 / DN 25
Temperatura massima
1000 °F
Pressione massima

C250: 600 psi/41 bar
C260: 1500 psi/103 bar
C500: 2500 psi/172 bar
C546: 4500 psi/310 bar Capacità: fino a 13.000 lb/h
Connessioni
SWE
Materiali
Cromo molibdeno a basso contenuto di carbonio

Documenti e schemi