Yarway-P-FIT100 float thermostatic

Scaricatori di condensa flottanti e termostatici Yarway FIT100

Descrizione del prodotto

Gli scaricatori di condensa flottanti e termostatici Serie FIT100 sono una scelta eccellente per le applicazioni di processo grazie alla loro adattabilità alle variazioni delle condizioni dei processi e alla capacità di rimuovere l'aria, per un trasferimento ottimale del calore.

Funzionalità

  • Risponde rapidamente alle improvvise variazioni di pressione e carico della condensa
  • La temperatura di scarico della condensa segue da vicino la curva di saturazione
  • La funzionalità non risulta compromessa da contropressioni elevate
  • Elevato rendimento energetico
  • Costruzione semplice
  • Eccellente movimentazione dell’aria
  • Riparazione in linea
Tecnologia
Meccanica (flottante e termostatica)
Dimensioni
NPS 1/2, 3/4, 1 / DN 15, 20, 25
Temperatura massima
454 °C/850 °F
Pressione massima
32 bar/465 psi
Capacità
Fino a 1.250 kg/ora (2750 lb/ora)
Connessioni
NPT, SWE, BSPT, 150RF, 300RF, 600RF, PN16, PN40
Materiali
Ghisa duttile, acciaio al carbonio o acciaio inossidabile

Documenti e schemi