Yarway-P-INB200 inverted bucket

Scaricatori di condensa a secchiello rovesciato Yarway INB200

Descrizione del prodotto

Gli scaricatori di condensa a secchiello rovesciato Serie INB200 sono utilizzati in diverse applicazioni con carichi leggeri di condensa come sgocciolamento, tracciatura elettrica e riscaldatori. Questi scaricatori sono semplici e affidabili e scaricano la condensa in prossimità della curva di saturazione.

Funzionalità

  • Struttura in acciaio inossidabile per una lunga durata grazie alla resistenza a corrosione, colpi d'ariete e congelamento durante i fermi a basse temperature.
  • Idonei a una vasta gamma di carichi e applicazioni
  • Valvola e sede in acciaio al cromo: lunga durata e massima resistenza alla corrosione e all'erosione.
  • Opzione con connettore universale per riparazioni in linea: il corpo è montato in modo permanente nel sistema. Lo scaricatore si installa mediante una connessione per montaggio universale a due bulloni.
  • Resiste a sporco e accumuli di calcare: valvola e sedi posizionate nella parte superiore dello scaricatore
Tecnologia
Meccanica (secchiello rovesciato)
Dimensioni
NPS 1/2, 3/4 e 1 / DN 15, 20 e 25
Temperatura massima
425 °C (800 °F)
Pressione di esercizio
44,8 bar (650 psi)
Capacità
Fino a 1090 kg/hr (2400 lb/hr)
Connessioni
NPT, SWE, BSPT, 150RF, 300RF, PN40
Materiali
Acciaio inossidabile

Documenti e schemi